Terminal de válvulas MPA-S com terminal CPX-AP-A MPA-FB-AP
MPA-S com terminal CPX-AP-A Terminal modular com máxima flexibilidade, rápido Comissionamento e comunicação AP de ponta a ponta
- Até 15 módulos de I/O remotos podem ser combinados livremente em IP65/67
- Comunicação via Fieldbus baseados em Ethernet e sistema AP
- Integração de até 128 funções de válvula/64 posições de válvula
- Três tamanhos de válvula com uma vazão de até 670 l/min
- As funções de segurança (por exemplo, PUS, STO, SEZ, SDE) podem ser realizadas com rapidez e Simplicidade
- Alimentação de tensão livremente posicionável e zonas de tensão separadas
- Comissionamento simples com o Festo Automation Suite