Terminal de válvulas VTUG-EX com conector elétrico multipolo ou interface do Fieldbus VTUG-EX

A versão do popular terminal de válvulas compacto para uso em áreas de proteção contra explosão
  • Conforme diretriz de proteção Ex da UE (ATEX)
  • Extremamente resistente à corrosão e adequado para cabine de controle e ambiente até IP69k, graças às réguas de conexão revestidas em aço inoxidável