Tomada de engate rápido, engate rápido macho NPHS
Acoplamento seguro de acordo com ISO 4414, com fecho em um dos lados ou nos dois.
- Engate de segurança
- Com retenção de um lado
- Exaustão do ar no lado do conector sem necessidade de soltar o acoplamento
- Combinação de acoplamento e válvula deslizante manual
- Pode ser usado como válvula de abertura e fechamento
- Latão niquelado ou aço endurecido e galvanizado