Unidade de cilindro elétrico EPCS

Eixo elétrico compacta e de baixo custo com fuso de esferas silencioso e preciso para as tarefas mais simples de movimentação e posicionamento. Ideal para movimentos precisos e rápidos em aplicações de classificação, distribuição ou fixação. Como parte da série Simplified Motion, o EPCS é fácil de configurar e pode ser colocado em operação diretamente sem software.
  • Posicionamento preciso por meio de fuso de esferas de funcionamento suave
  • Solução completa que consiste em mecânica de acionamento, motor e regulador de servoacionamento
  • Implementação simples de aplicações de prensa e fixação para forças de até 900 N
  • Duas opções de controle integradas como padrão: E/S digital e IO-Link
  • Produto da Simplified Motion Series: o regulador de servoacionamento externo ou o painel de comando não são necessários para a instalação
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle