Gerador de vácuo, pneumático VN
- Utilizável diretamente na área de trabalho
- Fornecido como forma reta (em linha: conexão de vácuo em linha com a conexão de ar comprimido) ou em forma de T (padrão: conexão de vácuo 90° em relação à conexão de ar comprimido)
- Econômico e compacto
- Operação livre de manutenção e nível de pressão sonora reduzido por meio do silenciador aberto integrado
- Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio