Válvula borboleta KVZA
Rápido, simples, seguro: dimensione e encomende as suas válvulas borboletas específicas agora por meio do configurador – sem tempo de espera. Com isso, você terá as especificações técnicas com a configuração correta e arquivos ou modelos CAD.
- Para aplicação diversificada em diversos segmentos da indústria
- Acionamento manual com manivela
- Acionamento automatizado com atuador semi-rotativo
- Operação regulada com atuador semi-rotativo e posicionador
- Tipo de válvula de aleta tipo wafer ou lug
- Diâmetro nominal DN25 ... DN200
- Tipo de ligação DIN EN 1092-1 ou ANSI CLASS 150