Válvula solenoide isolada do meio VYKC

A válvula é adequada para o manipulação de gases e líquidos em dosagem, preenchimento, mistura, limpeza e distribuição. O controle preciso e a comutação inteligente fazem dela uma válvula versátil e flexível.
  • Larguras nominais flexíveis (1,2 mm/1,6 mm/2,0 mm) com o mesmo tamanho (16 mm)
  • Materiais de alta qualidade, com isso também é ideal para meios agressivos
  • Efeito de aquecimento minimizado graças à redução inteligente da corrente de retenção
  • Materiais aprovados pelo FDA
  • O feedback visual por meio de dois LEDs simplifica o uso
  • Opcionalmente com redução de corrente de retenção
  • Baixo consumo de energia graças ao controle eficiente
  • Operação sustentável, devido ao controle eficiente