Gerador de vácuo OVEM
Segurança de process: OVEM monitora o tempo de evacuação e ejeção ajustado do ciclo do relógio. Inclui mensagem de erro automática. Com I/O-Link®, facilmente controlável a partir do CLP. Uma função de economia de ar reduz os custos do ar comprimido a um mínimo.
- Construção compacta
- Monitoramento por vacuostato com IO-Link
- Conexão elétrica central com conector macho M12
- Operação livre de manutenção e nível de pressão sonora reduzido por meio do silenciador aberto integrado
- Filtro integrado com visor
- Opcionalmente disponível com função de economia de ar e display LCD
- Tempos de comutação curtos devido a válvulas solenoides integradas
- Pulso de ejeção ajustável: depósito preciso e seguro da peça de trabalho
- Operação sustentável, por meio do uso de um circuito de economia de ar