Válvula de abertura e fechamento, elétrica HEE
- Válvula 3/2 vias elétrica para ventilar ou purgar os sistemas pneumáticos
- A conexão 3 permite a instalação de um silenciador ou a exaustão pode ser capturada
- Com bobina eletromagnética, sem conector fêmea
- Atuador de solenoide móvel 4 x 90°
- Acionamento manual auxiliar de contato e com trava
- Tensão de alimentação 24 V CC, 110, 230 V CA
- Tamanhos Mini, Midi, Maxi