Atuador semirrotativo DFPD-E
Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
- Até 20 % menos consumo de ar para maior eficiência energética
- Design compacto e leve
- Otimizado para aplicações padrão
- Tecnologia confiável de cremalheira e pinhão para movimento preciso
- Opções de instalação flexíveis e diversos tamanhos disponíveis
- Pressão operacional até 8 bar para diversos cenários de aplicação