Union mâle QSH-8-50
130725
Code EAN (GTIN) 4052568024468
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle Ø 8 mm
Raccord pneumatique 2
Union mâle Ø 8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
6 mm