Tuyau plastique PAN-8X1,25-SI

152700

Code EAN (GTIN) 4052568031039

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
8 mm
Ø intérieur
5.9 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C