Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2027 - Ce produit est en fin de vie.

06/2028 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2028 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vannes proportionnelles

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Réducteur de pression proportionnelle MPPES-3-1/2-10-010

187326

Code EAN (GTIN) 4052568147952

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
G1/2
Plage de réglage de pression
0 bar - 10 bar
Pression d’alimentation 1
11 bar - 12 bar