Réducteur de pression proportionnelle MPPES-3-1/2-6-420

187331

Code EAN (GTIN) 4052568148003

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
G1/2
Plage de réglage de pression
0 bar - 6 bar
Pression d’alimentation 1
7 bar - 8 bar