Venturi VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2

193480

Code EAN (GTIN) 4052568079857

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
89 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
25 l/min