Le venturi VN se caractérise par une consommation d'énergie efficace et une grande fiabilité.
La production décentralisée du vide directement sur l'unité de préhension permet d'atteindre un maximum d'efficacité énergétique. Le faible poids combiné à la forme compacte se traduit par des conduites et des temps d'évacuation courts, même pour les grands volumes. Résultat : des cycles de fonctionnement plus courts pour une productivité accrue.
Le débit d'aspiration élevé permet de déplacer efficacement et en toute sécurité des pièces poreuses (par exemple des cartons) et il compense mieux les éventuelles fuites. Le vide élevé assure en outre une alimentation en vide fiable de plusieurs consommateurs tels que les filières à pinces.
Le concept global et intégré de Festo plug & work® garantit une mise en service simple tout en réduisant les coûts d'installation et de montage.