Venturi VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
193497
Code EAN (GTIN) 4052568153359
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
3 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
186 l/min