Venturi VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1
193509
Code EAN (GTIN) 4052568079963
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
89 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
25 l/min