Manomètre de précision PAGN-40-1M-R18-1.6

2849916

Code EAN (GTIN) 4052568267032

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
Installation des câbles
Plage d’affichage
0 bar - 10 bar
Raccord pneumatique
R1/8
Classe de précision de mesure
1,6
Plage d’affichage
0 MPa - 1 MPa