Distributeur à poignée VHER-P-H-B43C-G12

3192074

Code EAN (GTIN) 4052568268862

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
4/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3200 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/2
Raccord de travail pneumatique
G1/2
Pression de service
0 bar - 10 bar