Vérin compact ADN-S-50-15-I-P-A

5138190

Code EAN (GTIN) 4052568299651

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés