Vérin cylindrique DSNU-S-20-125-P-A-MX
5224645
Code EAN (GTIN) 4052568421304
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
125 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés