• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Le vérin cylindrique DSNU-S avec encombrement optimisé

Avec notre pendant au vérin normalisé DSNU, le DSNU-S, nous vous proposons une variante encore plus mince et plus courte pour une course identique. Pour un gain de place encore plus important. Durable et respectueux des ressources.

Économise de l’espace et du poids

Ce vérin pneumatique compact à double effet permet d’économiser du matériel et donc du poids. Cela prédestine cet actionneur non seulement aux applications où l’espace est restreint et limité, mais aussi là où il doit être emporté en tant que masse mobile. Le vérin pneumatique DSNU-S peut être fixé avec un seul filetage central sur le côté de la tige de piston, ce qui permet d’économiser des frais d’installation dès le départ.

Installation et mise en service faciles

La bonne maniabilité de cet actionneur pneumatique compact grâce à des surfaces clés supplémentaires, les amortissements fixes ou auto-ajustés et la possibilité de le combiner avec le capteur de proximité auto-ajusté SDBT-MSX pour la détection de position facilitent tout simplement l’installation et la mise en service.

Livrable rapidement dans le monde entier

Cette nouvelle série de vérins, ainsi que les accessoires mentionnés, font partie du programme standard de Festo. Disponible dans le monde entier et livré rapidement à un prix attractif.

Faible usure et longue durée de vie

Ce vérin cylindrique à double effet est conçu pour une pression de service allant jusqu’à 10 bars et est disponible en courses échelonnées jusqu’à 200 mm. Le joint d’étanchéité à faible usure sur la tige de piston en acier inoxydable résistant à la corrosion garantit une longue durée de vie et peu de frottement.

Longueur économisée dans toutes les positions de montage

Un actionneur qui, malgré les ajouts au vérin extérieur, n’est pas encombrant et reste court. Il est conçu pour tous les endroits où seules de petites fenêtres sont disponibles pour le montage. Il est également possible de monter le vérin prémonté avec les éléments rapportés sur le tube en acier inoxydable.

Si l’installation est particulièrement étroite, les caractéristiques des culasses arrière peuvent être choisies parmi différentes caractéristiques. Adapté à la situation de montage requise, avec ou sans filetage, particulièrement mince avec raccord d’air axial, ou avec palier pour les mouvements de pivotement.

Toutes les données toujours à portée de main avec la clé produit Festo

Sur le vérin extérieur se trouve également la clé produit Festo unique, qui vous permet de consulter en quelques secondes les données techniques, la documentation ou les informations sur les pièces de rechange.

Nouvelle gamme de vérins

Comment pouvons-nous vous aider à construire de plus petites machines et à les installer rapidement ? Nos plus petites options de vérins vous seront utiles pour ce faire.