Vérin cylindrique DSNU-S-25-200-P-A-MX
5228239
Code EAN (GTIN) 4052568421601
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés