Venturi VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526101
Code EAN (GTIN) 4052568083533
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.7 mm
Vide max.
88 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
16 l/min