Venturi VN-07-H-T2-PI2-VI2-RI2

526103

Code EAN (GTIN) 4052568083557

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.7 mm
Vide max.
88 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
16 l/min