Unité de distributeurs VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
5318141
Code EAN (GTIN) 4052568423018
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
725 l/min
Interface de bus de terrain, connectique
M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique actionneur, technologie de raccordement
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101