Vérin cylindrique DSNU-5/8"-1"-PPV-A-B
546389
Code EAN (GTIN) 4052568352554
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
120.547 N
Course
25.4 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés