Vérin cylindrique DSNU-5/8"-4"-PPV-A-B

546392

Code EAN (GTIN) 4052568352585

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
120.547 N
Course
101.6 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés