Vérin cylindrique DSNU-3/8"-1/2"-P-A

546399

Code EAN (GTIN) 4052568352653

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/8"
Force théorique à 6 bar, avance
47.151 N
Course
12.7 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés