Vérin cylindrique DSNU-3/8"-3"-P-A
546401
Code EAN (GTIN) 4052568352677
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/8"
Force théorique à 6 bar, avance
47.151 N
Course
76.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés