Vérin cylindrique DSNU-3/4"-3"-PPV-A

546407

Code EAN (GTIN) 4052568352738

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/4"
Force théorique à 6 bar, avance
188.605 N
Course
76.2 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés