Vérin cylindrique DSNU-3/4"-4"-PPV-A

546408

Code EAN (GTIN) 4052568352745

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/4"
Force théorique à 6 bar, avance
188.605 N
Course
101.6 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés