Vérin cylindrique DSNU-1"-1/2"-PPV-A

546413

Code EAN (GTIN) 4052568352790

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
294.472 N
Course
12.7 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés