Vérin cylindrique DSNU-1"-5"-PPV-A

546418

Code EAN (GTIN) 4052568352844

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
294.472 N
Course
127 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés