Vérin cylindrique DSNU-1"-3"-PPV-A
546421
Code EAN (GTIN) 4052568352875
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
294.472 N
Course
76.2 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés