Venturi VN-14-H-T4-PI4-VI5-RO2

547705

Code EAN (GTIN) 4052568092931

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
1.4 mm
Vide max.
88 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
51.6 l/min