Vérin cylindrique ESNU-5/16"- -P-A
548462
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet
Ø du piston
5/16"
Force théorique à 6 bar, avance
24.821 N
Course
10.16 mm - 50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés