Vérin cylindrique ESNU-3/4"- -P-A

548466

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet
Ø du piston
3/4"
Force théorique à 6 bar, avance
169.21 N
Course
10.16 mm - 50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés