Vérin cylindrique ESNU-1"- -P-A

548467

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
270.719 N
Course
10.16 mm - 50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés