Vérin cylindrique ESNU-1 1/4"- -P-A
548468
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet
Ø du piston
1 1/4"
Force théorique à 6 bar, avance
442.198 N
Course
10.16 mm - 50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés