Vérin cylindrique ESNU-2"- -P-A
548470
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet
Ø du piston
2"
Force théorique à 6 bar, avance
1070.999 N
Course
10.16 mm - 50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés