Vérin cylindrique DSNU-5/16"- -P-A

548482

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
5/16"
Force théorique à 6 bar, avance
26.867 N
Course
10.16 mm - 101.6 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés