Vérin cylindrique DSNU-1"- -P-A

548487

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
262 N
Course
10.16 mm - 508 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés