Vérin cylindrique DSNU-1 5/8"- -P-A
548489
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
669.813 N
Course
10.16 mm - 508 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés