Vérin cylindrique DSNU-2 1/2"- -P-A

548491

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2 1/2"
Force théorique à 6 bar, avance
1663.902 N
Course
10.16 mm - 508 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés