Vérin cylindrique DSNU-3/8"- -P-A-S2

548511

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/8"
Force théorique à 6 bar, avance
41.902 N
Course
10.16 mm - 101.6 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés