Vérin cylindrique DSNU-1 1/4"- -P-A-S2
548516
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 1/4"
Force théorique à 6 bar, avance
429.253 N
Course
10.16 mm - 508 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés