Vérin cylindrique DSNU-1/2"- -PPV-A-S2
548520
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1/2"
Force théorique à 6 bar, avance
60.407 N
Course
10.16 mm - 203.2 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés