Vérin cylindrique DSNU-1 1/4"- -PPV-A-S2
548524
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 1/4"
Force théorique à 6 bar, avance
429.253 N
Course
10.16 mm - 508 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés